配套产品
配套产品
Combinables
12
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
型号: 19 62 824 1142
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 824 1142
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
备件
2
插芯
45
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC/B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Chassihus för panelgenomföring
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 24 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M40
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 压铸铝
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Färg (låsning) RAL 7037 (dammgrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 459 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140172159
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466