登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
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
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Zorlu çevre koşulları için
19 40 524 0522
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR Compact
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Tip
Yüksek yapılı
Sürüm
Boyut
24 B
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
2
Kablo girişi
2x M32
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Uygulama Alanı
Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıkma torku (vida kilitleme)
4 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP68
ISO 20653 uyarınca IP6K9K
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Korozyona dayanıklı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
465 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140174412
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found