配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
10
插芯
26
Frames
2
型号: 19 40 524 1485
Han 24HPR-Compact-HTE2-LC-for CL-M32
Han 24HPR-Compact-HTE2-LC-for CL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
低结构
中间单锁扣
顶出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 1485
Han 24HPR-Compact-HTE2-LC-for CL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
10
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR Compact
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M32
  • Způsob zajišťování Středová zajišťovací páčka
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K podle ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 433 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140175075
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466