配套产品
配套产品
Hoods/Housings
24
型号: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
24
产品详情
标识
  • 类别 Tilbehør
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 Ramme
  • 附件介绍
    til op til 8 enkeltmoduler
    a … h
版本
  • 尺寸 24 B
  • 包装内容
    1 x PE-male adapter
    1 x PE-hunadapter
    2 x M4/M5 afstandsbolte (AF 7)
    2 x M5/M6 afstandsbolte (AF 7)
    2 x M3-skrue
    2 x M4-skrue
    2 x skive SK S4
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    4 ... 10 mm² PE-terminal effektside
    1 ... 2,5 mm² PE-terminal signalside
  • 拧紧力矩
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
    ‌1,5 Nm Fastgørelsesskruer M4
    ‌6 Nm Afstandsbolt
    ‌0,8 Nm PE-terminalklemme 1 ... 2,5 mm2
    ‌1,5 Nm PE-terminalklemme 4 ... 10 mm2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(附件)
    Trykstøbt zink
    Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 豁免 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV 状态 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 263 g
  • 原产国 Kina
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194465
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较