11
Frames
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
上壳 Han
®
24 HPR 加大型
19 40 024 0442
型号: 19 40 024 0442
Han 24HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
带功能接地
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0442
Han 24HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
11
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR enlarged
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung
mit Funktionserde
Ausführung
Baugröße
24 HPR enlarged
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M32
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise
Bei Verwendung von Han
®
Standard Einsätze der Baugröße B oder Han-Modular
®
Gelenkrahmen bitte den Adapter 09400009960 separat bestellen.
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
4 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Schutzart nach IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
压铸铝
防腐蚀
Oberfläche Gehäuse
粉末涂层
Farbe Gehäuse
RAL 9005(乌黑)
Werkstoff Verriegelung
不锈钢
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
813 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140173248
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread