Productos combinables
Productos combinables NEW
Contact inserts
5
Part Number: 61 04 100 0348 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Frame
for male inserts, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0
Size: 24 B
Notes
Comparar
Part Number: 61 04 100 0348 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC650 + Q5 MA
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contact inserts
5
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于公插芯
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0
版本
  • 尺寸 24 B
  • 包装内容
    2x M6 定距螺栓
    2x M4 螺钉
    2x M4 埋头螺钉
    2x 垫圈 SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 263 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194229
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar