Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Contact inserts
5
Numer Katalogowy: 61 04 100 0347 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka
dla wkładów żeńskich, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0
Rozmiar: 24 HPR enlarged
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 04 100 0347 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 FE
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Contact inserts
5
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR enlarged
  • Typy akcesoriów Ramka
  • Opis akcesoriów
    dla wkładów żeńskich
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0
Wersja
  • Rozmiar 24 HPR enlarged
  • Zawartość opakowania
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 20
    4 x śruba z łbem cylindrycznym M6 x 25
    4x śruba M4
    4x podkładka SK S6
    4x podkładka SK S4
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌1,5 Nm Śruby mocujące M4
    ‌10 Nm Śruby mocujące M6
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 185,75 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140194212
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare