配套产品
配套产品
Contact inserts
5
型号: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
フレーム
オスインサート用, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
サイズ: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
5
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR enlarged
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    オスインサート用
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
バージョン
  • サイズ 24 HPR enlarged
  • 梱包内容
    M6 x 20チーズヘッドネジ x 4
    M6 x 30チーズヘッドネジ x 4
    4x M4 ネジ
    ワッシャーSK S6 x 4
    ワッシャーSK S4 x 4
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌1.5 Nm M4 固定ネジ
    ‌10 Nm M6 固定ネジ
材質
  • 材質(アクセサリー) メタル
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140194250
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466