登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
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
Contact inserts
9
Hoods/Housings
7
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
stikhuse Han
®
24 HPR forstørret
61 04 401 1997 01
型号: 61 04 401 1997 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350, 1x Han
®
Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 1997 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR enlarged
附件种类
支架
附件介绍
用于母插芯
3x Han
®
HC Modular 350
1x Han
®
Q 5/0
版本
尺寸
24 HPR enlarged
包装内容
4x 圆头螺钉 M6 x 20
4x 圆头螺钉 M6 x 25
6 x M4 螺栓
4x 垫圈 SK S6
4x 垫圈 SK S4
4x 热缩管
技术参数
拧紧力矩
1.5 Nm M4固定螺栓
10 Nm M6固定螺栓
0.25 Nm Han® Q 5/0固定螺栓
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194137
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found