配套产品
配套产品
Combinables
34
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
型号: 09 40 024 0811
Han 24 HPR hood - screw locking w/o PG
Han 24 HPR hood - screw locking w/o PG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 024 0811
Han 24 HPR hood - screw locking w/o PG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Sem entrada de cabo
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 626,3 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140058132
  • eCl@ss 27.440.202,00