登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til industrielle applikationer
19 30 032 0430
型号: 19 30 032 0430
Han 32B-TGG-f.DL-M63
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Hood
Size: 32 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x M63
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
注释
比较
型号: 19 30 032 0430
Han 32B-TGG-f.DL-M63
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
36
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
上売/底座
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
B
Type af kappe/hus
上壳
Type
高结构
Version
Størrelse
32 B
Version
顶出线
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M63
Låsetype
双锁扣
Anvendelsesområde
用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
450.3 g
Oprindelsesland
德国
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140833043
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466