登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
For harsh environmental conditions
09 40 134 3434
型号: 09 40 134 3434
Han 34HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x34HPR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 34 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 134 3434
Han 34HPR VarioShell-HBMA-SCL-2x34HPR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR VarioShell
Tip carcasă/priză
Bulkhead mounted housing
Descriere carcasă/priză
Angled
Versiune
Mărime
34 HPR VS
VarioShell nivel 1
1x 34 HPR
VarioShell nivel 2
1x 34 HPR
Tip blocare
Screw locking
Domeniu de utilizare
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
12 Nm Mounting frame
10 Nm Mounting cover
12 Nm PE screw
3 Nm Fixing screws M6
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Suprafaţă (carcasă/priză)
Powder-coated
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (jet black)
Material (etanşare)
NBR
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
IEC 61373 Category 1 Class B
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
2,440 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140317871
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors