登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
饰品
10
备件
1
插芯
81
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
For industrial applications
19 20 003 1165
型号: 19 20 003 1165
Han 3A-Base angled-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1165
Han 3A-Base angled-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
10
备件
1
插芯
81
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
上売/底座
Serii de carcase/prize
Han A
®
Tip carcasă/priză
螺钉安装底座
Descriere carcasă/priză
弯式
Versiune
Mărime
3 A
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M25
Tip blocare
单锁扣
Domeniu de utilizare
用于工业应用的标准上壳/底座
Conţinut pachet
请单独订购密封螺钉。
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
压铸锌
Suprafaţă (carcasă/priză)
粉末涂层
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7037(土灰)
Material (blocare)
钢
Suprafaţă (blocare)
镀锌
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
103.3 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140164062
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found