Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
9
Part Number: 09 20 003 0804
Han 3A-HBMA-SL-red
Han 3A-HBMA-SL-red

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Angular
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Aço
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
Vermelho
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 09 20 003 0804
Han 3A-HBMA-SL-red
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
9
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han A®
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Angular
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais.
  • Conteúdo da embalagem Por favor, peça o parafuso separadamente.
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌1 Nm Parafusos de fixação M3
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP44
    IP65 Com parafuso de vedação
    IP67 Com parafuso de vedação
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E 12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) Vermelho
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço
  • Superfície (travamento) Zincado
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 64,6 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140279247
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare