Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
Objednací číslo: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
Han 3A-HTE-M25 PC grey

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han A®
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
  • Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 S těsnicím šroubem
    IP67 S těsnicím šroubem
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
  • Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 13 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140164185
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte