登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
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
23
饰品
3
备件
1
插芯
78
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
19 20 003 1422
型号: 19 20 003 1422
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1422
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
插芯
78
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han A
®
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung
mit integrierter Kabelverschraubung
Ausführung
Baugröße
3 A
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x integriert
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Lieferumfang
Dichtschraube separat bestellen.
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP44
IP65 mit Dichtschraube
IP67 mit Dichtschraube
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
12
Kabeldurchmesser
11 ... 17 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 7037 (staubgrau)
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
77,55 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140124554
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found