8
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 62 003 0304
型号: 09 62 003 0304
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 用于带Han
®
Q 5/0的PCB接线
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
注释
比较
型号: 09 62 003 0304
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever w/o web
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
2
插芯
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
EMC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Vägginstallerat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Rak
för kretskortsterminering med Han
®
Q 5/0
Version
Storlek
3 A
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
Leveransomfattning
Beställ tätningsskruv separat.
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
1 Nm Fästskruvar M3
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP44
IP65 Med tätningsskruv
IP67 Med tätningsskruv
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Oöverdragen
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Omålad
Material (tätning)
PTFE
Material (låsning)
Stål
Yta (låsning)
Förzinkad
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
32,56 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140073012
eCl@ss
27.440.202,00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han® PCB-Adapter
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread