配套产品
配套产品
Kontakteinsätze
15
Gehäuse
5
型号: 09 40 524 9953
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 用于母插芯, 3x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 524 9953
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
15
Hoods/Housings
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR Compact
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Stifteinsätze
    für Buchseneinsätze
    3x Han® HC Modular 350
Ausführung
  • Baugröße 24 B
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 41 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140194106
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466