Applications
Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails
En utilisant les inserts des séries Han® Q et Han A®, le joint de l'insert doit être retiré. L'écrou de l'insert doit être remplacé par l'écrou du capot/de l'embase.
Contenu du kit
Avec vis étanche
Données techniques
Couple de serrage
0,5 Nm Vis de fixation de l'insert M3
1 Nm Vis de fixation M4
Couple de serrage (verrouillage par vis)
2 Nm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint)
NBR
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
139,3 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140901841
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel