配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
15
备件
3
插芯
41
型号: 19 40 003 0950
Han 3HPR angled housing M20
Han 3HPR angled housing M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
底部封闭, 用于固定螺丝的馈通孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 003 0950
Han 3HPR angled housing M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
15
备件
3
插芯
41
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Popis krytu
    S uzavřeným dnem
    Průchozí otvor pro upevňovací šrouby
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
  • Podrobnosti
    Při používání vložek řady Han® Q a Han A® je nutné odstranit těsnění na vložce. Těsnicí šroub vložky je nutné nahradit těsnicím šroubem krytu.
    Při používání úhlových krytů s průchozími otvory v montážních přírubách musí zákazník zajistit, aby upevňovací šrouby byly zevnitř krytu řádně utěsněné.
  • Obsah balení S těsnicím šroubem
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌0,5 Nm Vložka pro upevňovací šroub M3
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 2 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Černé chromování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS Neodpovídá předpisům
  • ELV status Neodpovídá předpisům
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 33,333 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140129320
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较