Oblast použití
Kryty pro náročná venkovní prostředí
Podrobnosti
Při používání vložek řady Han® Q a Han A® je nutné odstranit těsnění na vložce. Těsnicí šroub vložky je nutné nahradit těsnicím šroubem krytu.
Obsah balení
S těsnicím šroubem
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,5 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP66
IP68
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Černé chromování
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
RoHS
Neodpovídá předpisům
ELV status
Neodpovídá předpisům
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)