备件
2
插芯
54
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para condiciones ambientales adversas
09 37 003 0801
型号: 09 37 003 0801
Han M BASE ANGLED 1 LEVER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 37 003 0801
Han M BASE ANGLED 1 LEVER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Piesă de schimb
2
Inserţii
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
上売/底座
Serie de carcasas/bases
Han
®
M
Tipo de carcasa/base
不封底安装底座
Descripción de carcasa/base
弯式
Versión
Tamaño
3 A
Tipo de bloqueo
单锁扣
Campo de aplicación
用于恶劣环境的上壳/底座
Contenidos del paquete
带密封螺栓
技术参数
拧紧力矩
1 Nm M3固定螺栓
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grado de protección según IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
FPM
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
认证
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
1.22 g
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140055209
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread