配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
型号: 09 40 048 9910
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han® Q 5/0
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9910
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor vrouwelijke insteekstukken
    4x HC 350 contacten + 2x Han® Q 5/0
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 48 B
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌6 Nm Fixing screws M5
    ‌0.25 Nm Fixing screws Han® Q 5/0
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 152,33 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140058460
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较