Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Accessoires
Couvercles de protection
09 40 004 5482
型号: 09 40 004 5482
Han 4HPR-CM-f. CL-f. HBM/HSM-cord, lug
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 带固定绳(电缆套管)
尺寸: 4 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 004 5482
Han 4HPR-CM-f. CL-f. HBM/HSM-cord, lug
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Séries de capots/embases
Han
®
HPR
Type d'accessoire
Couvercle de protection
Description de l'accessoire
Pour embases à encastrer
Avec lanière de fixation (cosse de câble)
Version
Taille
4 B
Type de verrouillage
Levier de verrouillage central (sur le capot)
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage)
Acier inoxydable
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Chine
eCl@ss
27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467