Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
15
Accessories
6
Inserts
34
Frames
2
Numéro d‘article: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
Joint externe
Taille: 6 B
Bas profil
Levier simple de verrouillage
Acier, plaqué zinc
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Sans revêtement
Non peint
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
15
Accessories
6
Inserts
34
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® CEM/B
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase Joint externe
  • Type Bas profil
Version
  • Taille 6 B
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Acier, plaqué zinc
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 106,65 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer