Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
Numer Katalogowy: 09 36 006 2601
Han 6Ex-M-s
Han 6Ex-M-s

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie śrubowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 6 B
Kontakty: 6
Przekrój przewodu: 0.75 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 36 006 2601
Han 6Ex-M-s
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Ex
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 6 B
  • Liczba kontaktów 6
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Szczegóły UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han® Ex!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,75 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 90 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +40 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Up to +70 °C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 50 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140054783
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare