插蕊
6
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
19 36 506 1541
型号: 19 36 506 1541
HAN 6EX UL-HSE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 506 1541
HAN 6EX UL-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
插蕊
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han® Ex
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Version
Storlek
6 B
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M25
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
Detaljer
Enkel apparat för självsäkra kretsar
endast avsedd för USA
Detaljer
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex insatser!
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-20 ... +85 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Omgivningstemperatur
-20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 Med kabelförskruvning
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 5015 (himmelsblå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
248 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140181533
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found