登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han® Ex
09 36 506 2602
型号: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 506 2602
Han 6Ex UL-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han® Ex
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Размер
6 B
Число контактов
6
Контакт PE
Yes
Подробные данные
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Please order crimp contacts separately.
for US purposes only
Подробные данные
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex hoods and housings!
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.14 ... 4 mm²
Номинальный ток
10 A
Peak voltage
90 Vp
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Момент затяжки
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Предельная температура
-20 ... +40 °C
Примечание о предельной температуре
Up to +70 °C in T4
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
0.041 kg
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140186781
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found