登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
173
Frames
1
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Strömmar upp till 16 A
09 21 007 3001
型号: 09 21 007 3001
Han D 7 POS. M INSERT CRIMP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 21 007 3001
Han D 7 POS. M INSERT CRIMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
173
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han D
®
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Storlek
3 A
Antal kontakter
7
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
till kabelkåpor/chassihus i termoplast och metall
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Märkström
10 A
Märkspänning
50 V
Nominell impulsspänning
0,8 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Recommended screw driver
PH1
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (tätning)
NBR
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
HB
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
9,332 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140040403
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found