配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
50
型号: 09 20 003 0801
Han 3 A AGW+BUE
Han 3 A AGW+BUE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0801
Han 3 A AGW+BUE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
50
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Açılı
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
  • Paket içeriği Lütfen conta vidasını ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm Sabitleme vidaları M3
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP65 Conta vidalı
    IP67 Conta vidalı
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu 12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Çelik
  • Yüzey (kilitleme) Çinko kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 57 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140038677
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466