配套产品
配套产品
Combinables
7
饰品
9
插芯
29
型号: 19 37 048 0298
Han B 48 Base Panel M40
Han B 48 Base Panel M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 48 B
高结构
单锁扣
不锈钢
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 19 37 048 0298
Han B 48 Base Panel M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
9
插芯
29
产品详情
标识
  • 类别 Kryty
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 Panelový kryt
  • 上壳/底座介绍 S kovovým krytem
  • Vysoká konstrukce
版本
  • 尺寸 48 B
  • 版本 Boční vstup
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M40
  • 锁定类型 Jedna zajišťovací páčka
  • 应用领域 Kryty pro náročná prostředí
  • 包装内容 Zaslepovací hrdlo pro jeden kabelový vstup
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Hliníkový tlakový odlitek
  • 表面(上壳/底座) Práškové lakování
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (černá)
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 Ano
  • 加州 65 号提案物质 Nikl
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.349 g
  • 原产国 Německo
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171404
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466