Han® Ex
19 36 006 1540
型号: 19 36 006 1540
Han 6B Ex-HSE-LC-M20 for SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 006 1540
Han 6B Ex-HSE-LC-M20 for SL
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
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han® Ex
후드/하우징 타입
후드
버전
규격
6 B
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M20
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터
상세설명
본질 안전 회로용 간편 기기
상세설명
주의! 단 Han® Ex 인서트와 함께 사용됨!
기술적 특성
제한 온도
-20 ... +85 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
주변 온도
-20 ... +40 °C T4 조건에서 최대 +70 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 케이블 글랜드 적용
자재 특성
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)
RAL 5015 (하늘색)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
260.2 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140181502
eCl@ss
27,440,202.00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found