Han® Ex
19 36 010 1521
型号: 19 36 010 1521
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 010 1521
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL
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
후드 / 하우징
上壳/底座系列
Han® Ex
上壳/底座类型
후드
版本
尺寸
10 B
版本
사이드 엔트리
电缆入口数量
1
出线孔
1x M25
锁定类型
더블 잠금 레버
应用领域
폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터
详细资料
본질 안전 회로용 간편 기기
详细资料
주의! 단 Han® Ex 인서트와 함께 사용됨!
技术参数
极限温度
-20 ... +85 °C
关于极限温度的说明
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
环境温度
-20 ... +40 °C T4 조건에서 최대 +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 케이블 글랜드 적용
材料特性
材料 (上壳/底座)
아연 다이캐스트
表面(上壳/底座)
분말 코팅방식
颜色(上売/底座)
RAL 5015 (하늘색)
RoHS
준수
ELV 状态
준수
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
no
REACH 附件 XIV 物质
no
REACH SVHC 物质
no
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
납
니켈
商业数据
包装尺寸
1
净重
361.5 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140181595
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found