配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2585
Han Board PCB 2+PE 7,62 PCB angled
Han Board PCB 2+PE 7,62 PCB angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
插芯
波峰焊接接线方式
公头
热塑树脂(PBT)
黑色
额定电流: ‌32 A
插针: 2
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 97 00 000 2585
Han Board PCB 2+PE 7,62 PCB angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® Board
  • 요소 인서트
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 컨택트핀 개수 2
  • PE 단자
  • 상세설명 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
  • 상세설명
    이 접점 인서트는 IEC 61984에 따른 밀폐되지 않은 커넥터입니다. 이 경우, 감전 방지 기능은 사용자의 설치 방법에 따라 제공되어야 합니다.
    접점 인서트는 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링하지 않아야 합니다.
    접점 인서트는 비체결 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다.
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 7.62 mm
  • 정격 전류 ‌ 32 A
  • 정격 전류 전류 전달 용량은 사용되는 인쇄 회로 기판(PCB), 사용되는 도체 단면적 및 특정 설치 환경에 따라 크게 좌우됩니다.
  • 정격 전압 도체-접지 480 V
  • 정격전압 도체-도체 830 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 2
  • 제한 온도
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C 체결 또는 체결 해제하는 경우
  • 체결 주기 ≥ 75
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • PCB 두께 ‌2.2 mm ±10 %
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지 (PBT)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713141118293
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较