A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Részletek
Ez az érintkezőbetét az IEC 61984 szabvány szerinti védőburkolat nélküli csatlakozó. Ebben az esetben az elektromos áramütéssel szembeni védelmet a felhasználó telepítési módszereivel kell biztosítani.
Az érintkezőbetétek elektromos terhelés alatt nem csatlakoztathatók vagy választhatók le.
Az érintkezőbetétek nem összeilleszett helyzetben nem helyezhetők áram alá.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1,5 ... 10 mm²
Névleges áramerősség
32 A
Névleges áramerősség
A megengedett áram jelentős mértékben függ a használt nyomtatott áramkörtől, a vezető keresztmetszetétől és az adott telepítési helyzettől.
Földelővezető névleges feszültsége
480 V
Névleges feszültség vezető-vezető
830 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
2
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C Az összeillesztés vagy leválasztás során
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 75
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
NYÁK vastagsága
2,2 mm ±10 %
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polikarbonát (PC)
Színes (betét)
Fekete
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP szám
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része