Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
Artikel nummer: 09 12 006 2695
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) LP-Klemme
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) LP-Klemme

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktinsatser
Panelgenomföring
Hane
Polykarbonat (PC)
RAL 7032 (stengrå)
Märkström: ‌10 A
Storlek: 3 A
Kontakter: 2 + 4 elektriska kontakter 10 A + alternativ för PE
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 12 006 2695
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) LP-Klemme
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Brid®
  • Identifiering Han-Brid® Cu
  • Element Panelgenomföring
Version
  • Kön Hane
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 2
  • fler kontakter + 4 elektriska kontakter 10 A + alternativ för PE
  • Detaljer Med burklämma
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 27,96 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140017351
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare