配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
备件
1
上売/底座
25
型号: 09 12 003 3031
Han Brid-RJ45-Male insulation body
Han Brid-RJ45-Male insulation body

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + RJ45
导体截面积: 0.18 ... 0.2 mm² 绞线
注释
比较
型号: 09 12 003 3031
Han Brid-RJ45-Male insulation body
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
备件
1
上売/底座
25
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Brid®
  • 標識 Han-Brid® RJ45 C
  • 規格 混合網絡連接器
版本
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 3 A
  • 針數 2
  • 更多插針 + RJ45
  • 詳細資料 帶HIROSE RJ45
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.18 ... 0.2 mm² 絞線
  • 導體截面積 (AWG) AWG 25/7 ... AWG 24/7 絞線
  • 線蕊外徑 0.9 ... ‌1 mm
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 24 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 電纜直徑 6.6 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 15.8 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140016910
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较