登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
19
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Hybrydowe
09 12 003 3013
型号: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + RJ45
导体截面积: 0.12 mm² 绞线
注释
比较
型号: 09 12 003 3013
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial AWG26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
19
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han-Brid
®
Identyfikacja
Han-Brid
®
RJ45 C
Specyfikacje
hybrydowe złącze sieciowe
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
2
dalsze kontakty
+ RJ45
Szczegóły
Z RJ Industrial
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,12 mm² Linka
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 Linka
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 1,6 mm
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie udarowe
0,8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
42,84 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140186668
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®