配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Carcaças/Bases
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Female
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Carcaças/Bases
88
Frames
25
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® C 模块
  • 模块尺寸 单模块
  • 模块介绍 适用于增加的张应力
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 3
  • 插针标识 4 ... 6
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 10 mm²
  • 线芯外径
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6 mm 剥线长度 18 mm
    6 ... ‌7.5 mm 剥线长度 18 mm,插针拆卸受限
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 32 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 剥线长度
    9.5 mm
    18 mm 线芯外径 > 4.8 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 14.9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较