矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5026
型号: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M12
夹持范围: 3 ... 6.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 14
注释
比较
型号: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
CGM-M
Tillbehörstyp
Kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
Skruvnyckelstorlek
14
Begränsande temperatur
-40 ... +100 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Storlek
M12
Klämintervall
3 ... 6.5 mm
Bredd över hörn
15,5 mm
Materialprestanda
Material (kabelförskruvningar)
Mässing
Material (tätning)
NBR
Material (klämring)
Polyamid (PA)
Yta (tillbehör)
Förnicklad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Bly
ECHA SCIP nummer
4f201c26-3e7e-4d14-b05e-d8c11d623635
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
11,137 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
74122000
GTIN
5713140193017
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found