登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Tömszelencék
19 00 000 7101
型号: 19 00 000 7101
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 5 ... 9 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 7101
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Tartozékok
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
CGM-Ex i
Tartozék típusa
Kábel tömszelence
Verzió
Alkalmazási terület
Gyújtószikra mentes áramkörök
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
≤4,5 Nm (a használt kábel és szigetelő betét függvényében)
Csavarkulcs méret
24
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +100 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Méret
M20
Befogási tartomány
5 ... 9 mm
Széles átellenes sarkok
26,4 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (tömszelencék)
Poliamid (PA)
Színes (tömszelence)
RAL 5012 (világoskék)
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
18 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
39269097
GTIN
5713140192836
eCl@ss
27.140.802,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found