Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Artikelnummer: 19 15 503 5196
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelwartel
M25
Klembereik: 11 ... 13 mm
Materiaal (kabelwartels): Polyamide (PA) Zwart
IP67 / IP69
Sleutelmaat: 32
Notes
Compare
Artikelnummer: 19 15 503 5196
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 11-13 black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Productdetails
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® F+B
  • 附件种类 电缆紧固件
版本
  • 包装内容 带间隔垫片
技术参数
  • 扳手规格 32
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
  • 尺寸 M25
  • 夹持范围 11 ... 13 mm
材料特性
  • 表面粗糙度 ≤ 0.8 µm
  • 材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(电缆紧固件) 黑色
  • 颜色(密封件)
  • 材料(附件) VA 1.4305
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 认证
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1500
    FDA 21 CFR 176.170 (c)
    FDA 21 CFR 177.1390
    FDA 21 CFR 177.1395
    FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 31 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 84849000
  • GTIN 5713140192751
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare