配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 19 15 503 5197
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 13 ... 16 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色
IP67 / IP69
扳手规格: 32
注释
比较
型号: 19 15 503 5197
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® F+B
  • Tillbehörstyp Kabelförskruvning
Version
  • Leveransomfattning Med mellanläggsbricka
Tekniska egenskaper
  • Skruvnyckelstorlek 32
  • Begränsande temperatur -40 ... +100 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67 / IP69
  • Storlek M25
  • Klämintervall 13 ... 16 mm
Materialprestanda
  • Ytans grovhet ≤ 0,8 µm
  • Material (kabelförskruvningar) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelförskruvning) Svart
  • Färg (tätning) Blå
  • Material (tillbehör) VA 1.4305
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1500
    FDA 21 CFR 176.170 (c)
    FDA 21 CFR 177.1390
    FDA 21 CFR 177.1395
    FDA 21 CFR 177.2600
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 15,37 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 39174000
  • GTIN 5713140192768
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较