配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
型号: 09 33 010 2701 XL
Han 10 E BU-S
Han 10 E BU-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 010 2701 XL
Han 10 E BU-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han E®
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Kön Hona
  • Storlek 10 B
  • Med ledarskydd Ja
  • Antal kontakter 10
  • PE-kontakt Ja
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.75 ... 2.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 1 mΩ
  • Avskalningslängd 7.5 mm
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskruv M3
    ‌0,5 Nm Fästskruvar M3
    ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 250
  • Nettovikt 68,1 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140185968
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522