登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
7
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高达 200 °C 的极端温度的 Han® High Temp
插针
09 33 800 6205
型号: 09 33 800 6205
Han E High Temp female contact 1mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 33 800 6205
Han E High Temp female contact 1mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han E
®
High Temp
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
插针标识
1个凹槽
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
1 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18
额定电流
≤ 16 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7.5 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.56 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140052628
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp