16
饰品
7
备件
1
插芯
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
For industrial applications
19 46 010 0250
型号: 19 46 010 0250
Han-Eco 10A-HSM1-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 010 0250
Han-Eco 10A-HSM1-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
7
备件
1
插芯
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han-Eco® A
Tip carcasă/priză
表面安装底座
Versiune
Mărime
10 A
Versiune
边出线
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M20
Tip blocare
单锁扣
Domeniu de utilizare
适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005(乌黑)
Material (blocare)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Culoare (blocare)
RAL 9005(乌黑)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
96.6 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140175945
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found