Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 110 0445
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M20-glanded
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M20-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Med integreret kabelforskruning
Størrelse: 10 B
Enkelt låsebøjle
Indføring fra oven
1x M20
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 110 0445
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M20-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® B
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med integreret kabelforskruning
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP66
  • Spændeområde 6 ... 13 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 119 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140178106
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare