配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
型号: 19 43 210 0310
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with DL
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 19 43 210 0310
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Eco® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Utan ram
Version
  • Storlek 10 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tillämpningar utomhus
  • Detaljer Beställ ram 19 43 010 0001 separat.
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) FPM
  • Färg (tätning) RAL 7001 (银灰色)
  • Material (låsning)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (låsning) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 97 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140177628
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较