登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
19 43 310 0292
型号: 19 43 310 0292
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 310 0292
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
上売/底座
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han-Eco® B
Seyyar gövde/muhafaza tipi
表面安装底座
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
集成电缆紧固件
Sürüm
Boyut
10 B
Sürüm
边出线
Kablo girişlerinin sayısı
2
Kablo girişi
2x M32
Kilitleme tipi
单锁扣
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66
Kelepçeleme aralığı
13 ... 21 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005(乌黑)
Malzeme (conta)
FPM
Renk (conta)
RAL 7001 (银灰色)
Malzeme (kilitleme)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Renk (kilitleme)
RAL 9005(乌黑)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
288 g
Menşei ülkesi
德国
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140178496
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found