登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
5
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
19 43 016 0757
型号: 19 43 016 0757
Han-Eco 16B-HCC-with SL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0757
Han-Eco 16B-HCC-with SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
5
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Eco® B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda kabel-kabel
Wersja
Rozmiar
16 B
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M32
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Liczba ponownych blokad
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Kolor, (uszczelka)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (blokady)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (blokowanie)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
193,8 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140180109
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found